Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87310
AWG maximal | 13 | Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 2 x 2,5 mm² x 10 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 2.5 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2 x 2.5 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 87310 | Anzahl der Leiter | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 18.5 |
Produktart | Zwillingszwinge | Hülsenlänge(mm) | 10 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 87310 |
Sie befinden sich auf der Seite für 87310 Klauke Doppelzwinge 2 x 2,5 mm² x 10 mm teilweise isoliert blau 100, die Teilenummer ist 87310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften