Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8718
AWG maximal | 17 | Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 2 x 1 mm² x 8 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 1 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2 x 1 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 8718 | Anzahl der Leiter | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15 |
Produktart | Zwillingszwinge | Hülsenlänge(mm) | 8 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 8718 |
Sie befinden sich auf der Seite für 8718 Klauke Doppelzwinge 2 x 1 mm² x 8 mm teilweise isoliert rot 1000 Stk, die Teilenummer ist 8718.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8718.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften