Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47918
AWG maximal | 2 | Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 35 mm² x 18 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 35 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 35 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 47918 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 32 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 18 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 47918 |
Sie befinden sich auf der Seite für 47918 Klauke Ferrule 1 x 35 mm² x 18 mm teilweise isoliert rot 50 Stk., die Teilenummer ist 47918.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47918.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften