Hersteller-Teilenummer: 87412
Marke: KLAUKE
Preis: 16.93 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87412
AWG maximal | 11 | Farbe | Grau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 2 x 4 mm² x 12 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 4 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2 x 4 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 87412 | Anzahl der Leiter | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 23 |
Produktart | Zwillingszwinge | Hülsenlänge(mm) | 12 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 87412 |
Sie befinden sich auf der Seite für 87412 Klauke Doppelzwinge 2 x 4 mm² x 12 mm teilweise isoliert grau 100 Stck, die Teilenummer ist 87412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften