Hersteller-Teilenummer: 47010
Marke: KLAUKE
Preis: 43.35 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47010
AWG maximal | 20 | Farbe | Grau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 0,75 mm² x 10 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.75 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 0.75 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 47010 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 16 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 10 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 47010 |
Sie befinden sich auf der Seite für 47010 Klauke Ferrule 1 x 0,75 mm² x 10 mm teilweise isoliert grau 1000 Stk. (, die Teilenummer ist 47010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften