Teilenummer
|
---|
ACT112 |
ACT212 |
ACT512 |
CB1AP12 |
CB1AP24 |
CB112 |
CB124 |
CM112 |
CP112 |
JJM1A12 |
JJM2W12 |
JJM112 |
JSM1125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Nennspannung der Spule (VDC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Isolationswiderstand (MΩ) | Nennstrom (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (VDC) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannung (VDC) | Energieverbrauch (mW) | Energieverbrauch (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Kapazität | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (min.) (A) | Kapazität (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (V DC) | Schaltspannung (VDC) | Schaltspannung (maximal) (VDC) | Kapazität (VDC) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Druck | - | 1 Umschaltung | 1 Umschaltung | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 13.5 | 7.2 | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (bei 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT112 | ACT112 | 1 Umschaltkontakt. 1 Spule | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Druck | - | 2 Umstellungen | 2 Umstellungen | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 13.5 | 7.2 | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (bei 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT212 | ACT212 | 2 Umschaltkontakt. 2 Spulen. 8 Kontakte | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Druck | - | 2 Umstellungen | 2 Umstellungen | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 13.5 | 14 | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (bei 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT512 | ACT512 | 2 Umschaltkontakt. 2 Spulen. 10 Kontakte | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Lötstifte | Leiterplattenanschluss | 1 Hersteller | 1 Näher | 1 x 106 | (500 V/DC) min 20 | - | 12 | - | - | - | maximal 16 | - | 1.4 | 25 | 26 | 26 | 103 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 14 | 14 | 40 A/14 | - | - | - | CB1AP12 | CB1AP12 | Leiterplatte | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 24 | - | Lötstifte | Leiterplattenanschluss | 1 Hersteller | 1 Näher | 1 x 106 | (500 V/DC) min 20 | - | 24 | - | - | - | maximal 32 | - | 1.8 | 25 | 26 | 26 | 320 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 28 | 28 | 20 A/28 | - | - | - | CB1AP24 | CB1AP24 | Leiterplatte | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | -40 - +85 | - | 12 | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 mm | 1 Umschaltung | 1 Umschaltung | 1 x 106 | (500 V/DC) min 20 | - | 12 | - | - | maximal 16 | - | - | 1.4 | 25 | 26 | 26 | 103 | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 A/14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | CB112 | CB112 | Plug-in | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 mm | 1 Umschaltung | 1 Umschaltung | 1 x 106 | (500 V/DC) min 20 | - | 24 | - | - | maximal 32 | - | - | 1.8 | 25 | 26 | 26 | 320 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 A/28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | CB124 | CB124 | Einstecken | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | 1 Umschaltung | 1 x 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 20 | 103 | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | CM112 | CM112 | 1 Umschaltkontakt | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | Druck | - | 1 Umschaltung | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 640 | - | 9.5 | 13 | 14 | 225 | - | - | 20 | - | 14 V/DC/(NO) 20 A. (NC) 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | CP112 | CP112 | 1 Umschaltkontakt | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Druck | - | 1 Hersteller | 1 Näher | 1 x 107 | - | 12 VDC | - | 12 | - | - | 10 - 16 | 640 | - | 13.9 | 12 | 15.5 | 225 | - | 35 A/120 s. 25 A/1 h | 20 | (bei 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 A/14 | - | 40 | - | JJM1A12 | JJM1A12 | 1 Schließer | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | Druck | - | 2 Macher | 1 x 107 | - | - | - | - | 12 | - | - | 1000 | - | 15.5 | 12 | 13.9 | 144 | 2 x 6 A/12V/20 °C. 2 x 4 A/12 V/85 °C | - | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | -40 - +85 | JJM2W12 | JJM2W12 | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | 12 | - | Druck | - | 1 Umschaltung | 1 Umschaltung | 1 x 107 | - | 12 VDC | - | 12 | - | - | 10 - 16 | 340 | - | 13.9 | 12 | 15.5 | 225 | - | 35 A/120 s. 25 A/1 h | 20 | (bei 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (Näher) 20 A/14 V/DC. (Öffner) 10 A/14 | - | 40 | - | JJM112 | JJM112 | 1 Umschaltkontakt | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | Druck | - | 1 Umschaltung | 1 Umschaltung | 1 x 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 22 | 225 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 160 | - | - | JSM1125 | JSM1125 | 1 Umschaltkontakt |
Loading...
Kontaktmaterial | Silberlegierung | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Kfz-Relais | Relaisfunktionen | ohne Ellenbogenhalterung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Nennspannung der Spule(VDC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Kontaktschalter
Haltbarkeit
Isolationswiderstand(MΩ)
Nennstrom (Details)
Nennspannung (Details)(V)
Nennspannung (Details)(VDC)
Nennspannung (Details)(V DC)
Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannung(VDC)
Energieverbrauch(mW)
Energieverbrauch(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Kapazität
Schaltstrom (IS maximal)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom (min.)(A)
Kapazität(A)
Schaltstrom(A)
Kapazität(V DC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung(V DC)
Schaltspannung(VDC)
Schaltspannung (maximal)(VDC)
Kapazität(VDC)
Kapazität (maximal)(W)
Einschaltstrom(A)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften