Hersteller-Teilenummer: 47512
Marke: KLAUKE
Preis: 8.40 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47512
AWG maximal | 10 | Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 6 mm² x 12 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 6 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 6 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 47512 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 20 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 12 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 47512 |
Sie befinden sich auf der Seite für 47512 Klauke Ferrule 1 x 6 mm² x 12 mm teilweise isoliert gelb 100 Stk., die Teilenummer ist 47512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften