Hersteller-Teilenummer: 47312
Marke: KLAUKE
Preis: 56.36 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47312
AWG maximal | 14 | Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 2.5 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 2.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 47312 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 18 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 12 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 47312 |
Sie befinden sich auf der Seite für 47312 Klauke Zwinge 1 x 2,50 mm² x 12 mm teilweise isoliert blau 1000 Stk. (, die Teilenummer ist 47312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften