Repeater

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HD67117
HD67181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

294.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage HD67117HD67117CAN-Bus- Repeater für CAN 2.0 A CANopen

294.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage HD67181HD67181CAN-Bus- Repeater für CAN 2.0B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Derzeitiger Verbrauch(mA) 200 Schnittstelle(n) 2 x CAN 2.0 Schnittstellen (Advantech) CAN-Bus
Einsatztemperatur (Bereich) -20 bis + 70 °C. Einsatztemperatur (maximal)(°C) +70 Einsatztemperatur (min.)(°C) -20
Betriebsspannung(V AC) 24 VDC Betriebsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 107
Größe (Tiefe)(mm) 120 Größe (Breite)(mm) 23 Produktart Repeater

Technischer Support