Gateway Modbus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HD67507
HD67510
HD67552
HD67561
HD67562
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittstelle(n) Schnittstellen (Advantech) Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

289.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RS485 / RS232C / Ethernet 10/100Modbus| LAN | RS-232 | RS-485HD67507HD67507Modbus Master RTU / Modbus Server TCP

304.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RS485 / RS232C / Ethernet 10/100Modbus| LAN | RS-232 | RS-485HD67510HD67510Modbus Slave RTU / TCP-Client Modbus

661.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage CAN 2.0 / Profibus DP / RS232CCAN-Bus | Profibus | RS-232HD67552HD67552CAN-Slave / Profibus DP-Slave

650.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Profibus DP / RS232C / RS485Profibus | RS-232 | RS-485HD67561HD67561Master / Profibus DP

578.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Profibus DP / RS232C / RS485Profibus | RS-232 | RS-485HD67562HD67562Slave / Profibus DP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Derzeitiger Verbrauch(mA) 200 Betriebsspannung 24 V/DC. 12 V/AC Einsatztemperatur (Bereich) -20 bis + 70 °C.
Einsatztemperatur (maximal)(°C) +70 Einsatztemperatur (min.)(°C) -20 Betriebsspannung(V DC) 24
Größe (Höhe)(mm) 107 Größe (Tiefe)(mm) 120 Größe (Breite)(mm) 23
Produktart Tor

Technischer Support