17712 Klauke Zwinge 1 x 16 mm² x 12 mm teilweise isoliertes Elfenbein 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17712

Teilenummer
17712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 6 Farbe Elfenbein Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 16 mm² x 12 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 16
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 16 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17712 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 23.5
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 12 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17712

Sie befinden sich auf der Seite für 17712 Klauke Zwinge 1 x 16 mm² x 12 mm teilweise isoliertes Elfenbein 100 Stk., die Teilenummer ist 17712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17712.

Technischer Support