Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17816
AWG maximal | 4 | Farbe | Schwarz | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | FR | Querschnitt x Länge | 1 x 25 mm² x 16 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 25 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 25 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 17816 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 28 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 16 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 17816 |
Sie befinden sich auf der Seite für 17816 Klauke Zwinge 1 x 25 mm² x 16 mm teilweise isoliert schwarz 50 Stk., die Teilenummer ist 17816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17816.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften