Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1728
AWG maximal | 16 | Farbe | Schwarz | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 1.5 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 1.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 1728 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 13.5 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 8 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 1728 |
Sie befinden sich auf der Seite für 1728 Klauke Zwinge 1 x 1,50 mm² x 8 mm teilweise isoliert schwarz 1000 Stk, die Teilenummer ist 1728.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1728.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften