Zwillingszwinge【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
87010
87212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnitt x Länge Querschnitt (pro Stift / Kern)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Hülsenlänge
(mm)
Modell (Herstellermodell)

58.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Grau0,75 mm² x 10 mm0.750.75870101087010

60.69 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1,50 mm² x 12 mm1.51.50872121287212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupfer versilbert Isolierendes Material Polypropylen Produktart Zwillingszwinge

Technischer Support