Teilenummer
|
---|
1451-49-VDE-180 |
1451-69-180 |
1451-69-VDE-180 |
145-49-VDE-160 |
145-69-160 |
145-69-VDE-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Materialeigenschaften | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Passend für | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 180 | Abisolierer | - | - | 235 | - | - | - | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 180 | Abisolierer | - | - | 230 | - | - | - | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | temperiert | - | 8 bis 13 mm | 13 | 10 | 180 | VDE- Abisolierer | Isolierte Kabel | - | 235 | - | 10 mm² (max) | 8 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Abisolierer | - | - | 170 | - | - | - | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | temperiert | - | 5 mm (max) | 5 | 10 | 160 | Abisolierer | Isolierte Kabel | 145-69-160 | 165 | - | 10 mm² (max) | - | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | temperiert | bis zu mm 5 mm. Aderquerschnitt 10 mm² | 5 mm (max) | 5 | 10 | 160 | VDE- Abisolierer | Isolierte Kabel, Drähte und Litzen | 145-69-VDE-160 | 185 | Kabel | 10 mm² (max) | - |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialeigenschaften
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften