748 Multifunktionszange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

748

Teilenummer
748
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften temperiert max. Arbeitsbereich (Durchmesser) 8 bis 13 mm
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) 13 max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²) 16 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 180
Produktart Multifunktionszange Passend für Rundkabel Gewicht(g) 235
Arbeitsbereich (Querschnitt) 5 bis 16 mm² Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²) 5 Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für 748 Multifunktionszange, die Teilenummer ist 748.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 748.

Technischer Support