Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TC-7494432 |
TC-7494436 |
TC-7494448 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Button Durchmesser (mm) | Kontaktschalter | IP-Schutzart | Recess Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23.6 | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | IP40 | 16 | TC-LAS1-AY-11TS | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23.6 | 2 Unterbrecher | 2 Hersteller | IP40 | 16 | TC-LAS1-AY-22TS | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 33 | 1 Unterbrecher | IP65 | 22 | TC-LAS1-A22Y-01TSB |
Loading...
Farbe | Rot | Verbindung (Elemente) | Lötanhänger | Funktionen (Schalter) | verriegeln |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Temperatur(°C) | -25 | Druckmotiv | Symbol |
Produktart | Ausschalter | RoHS-konform | Ja | Schaltstrom (maximal)(A) | 3 |
Schaltspannung(V AC) | 250 | Entriegelungsmechanismus | Wende | Kontaktmaterial | Silberlegierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Button Durchmesser(mm)
Kontaktschalter
IP-Schutzart
Recess Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften