Teilenummer
|
---|
223202304520 |
223402304620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Abfallzeit (Frau) | Nennstrom (Details) (A) | Größe (Breite) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (A) | Kapazität (VA) | Schaltspannung (V AC) | Einschaltstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | - | 20 | - | 17.5 | 30 | - | - | - | - | 22.32.0.230.4520 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -20 - +50 | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | 30 x 103 Umschaltvorgänge | 2 x 106 Umschaltvorgänge | 40 | (AC-7b. AC-7c) 10 | 35 | 18 | (30/110/220 V) 25/5/1 | (AC1/AC-7a) max. 6250 VA / (AC15. 230 V/AC) 1800 | 250 V/AC/max 440 | Max 120 | 22.34.0.230.4620 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schraubanschluss | Kontaktmaterial | AgSnO2 | Aktuelle Last(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Maximale Temperatur(°C) | +50 | Temperatur(°C) | -20 |
Nennspannung(V DC) | 230|230 | Größe (Höhe)(mm) | 84 | Größe (Tiefe)(mm) | 60.8 |
Produktart | Schütz | Kapazität (maximal)(VA) | 6250 | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 440 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Kontaktschalter
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Abfallzeit(Frau)
Nennstrom (Details)(A)
Größe (Breite)(mm)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom(A)
Kapazität(VA)
Schaltspannung(V AC)
Einschaltstrom(A)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften