Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5518022 |
5518023 |
5518024 |
5518025 |
5518026 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TA(M)191209(T) | 100 | 140 | MP 1912 | TEMPO MP 1912 | |
6.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TA(M)201610(T) | 140 | 155 | MP 2016 | TEMPO MP 2016 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TA241911(T) | 160 | 210 | MP 2419 | TEMPO MP 2419 | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TA292411(T) | 215 | 265 | MP 2924 | TEMPO MP 2924 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TA342912(T) | 265 | 315 | MP 3429 | TEMPO MP 3429 |
Loading...
Farbe | Verzinkt | Werkstoff (Details) | Verzinkter Stahl (1,5 mm) | Werkstoff | Stahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Montageplatte | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften