Montageplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5514076
5514077
5514078
8120922
9511095
9511096
9823017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Farbe Kompatibel mit (Details) Werkstoff (Details) Werkstoff Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauBestellnummer 52 76 14 · Anzahl 52 76 26 · Anzahl 52 76 91 · Anzahl 52 77 05StahlStahlplatte4898MNX MIV 100Montageplatte

4.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauBestellnummer 52 76 26 · Anzahl 52 76 53 · Bestellnummer 52 77 17 · Anzahl 52 77 31StahlStahlplatte9898MNX MIV 125Montageplatte

5.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauBestellnummer 52 76 66 · Anzahl 52 76 79 · Bestellnummer 52 77 44 · Bestellnummer 52 77 56StahlStahlplatte98148MNX MIV 150Montageplatte

51.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage perforiert---Stahlplatte250350ARCA MPMP ARCA 4030-

17.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Silber-GrauAL 122208-Aluminium107207AM 1222-

19.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Silber-GrauAL 162609-Aluminium146244AM 1626-

5.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Silber-GrauAL 081806-Aluminium69164AM 0818-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Montageplatte RoHS-konform Ja

Technischer Support