Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
707 001 |
707 011 |
707 020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 200 | Isolierte Kabel | 210 | 0,03 bis 10 mm² | 0.03 | |
119.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | 5 bis 14 | 5 | 16 | 200 | Isolierte Kabel | 210 | 2,5 bis 16 mm² | 2.5 | |
88.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,03 - 10 mm² | - | - | - | 10 | 195 | PVC-beschichtete Kabel | 200 | 0,03 bis 10 mm² | 0.03 |
Loading...
Produktart | Automatischer Abisolierer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften