Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
166-22503 |
166-31113 |
166-31300 |
166-41602 |
166-41603 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Winkel | Farbe | Leitung Funktionen | Außengewinde | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 Grad | Schwarz | Lösungsmittelbeständiges | ölbeständiges | halogenfreies | + drehbares Außengewinde | M20 | 166-22503 | Messing | +135 | -50 | 66 | 21 | HG21-90M-M20-PA66/NPB-BK | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | Metall | - | PG13.5 | 166-31113 | - | - | - | 350.50 | - | PCS20-SM-PG 13-NPB ML (10) | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | Metall | - | M20 | 166-31300 | - | +300 | -100 | 240.50 | - | PCS16-FF-M20-NPB ML (10) | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Gerade | Metall | - | M20 | 166-41602 | - | - | - | 46 | - | PSRSC20 FMCFFSS-M20-SS 316/PA6-ML | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Gerade | Metall | - | M25 | 166-41603 | - | - | - | 490.70 | - | PSRSC25-FMCFFSS-M25-SS 316/PA6-ML |
Loading...
Produktart | Schlauchschwanz | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkel
Farbe
Leitung Funktionen
Außengewinde
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften