Serielle SPS- Serielle Schnittstelle (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
750-650
750-650/000-001
750-650/000-002
750-650/000-006
750-650/000-010
750-650/000-011
750-650/000-012
750-650/000-015
750-650/003-000
750-651
750-651/000-002
750-652
750-652/025-000
750-653
750-653/000-002
750-653/000-007
750-653/003-000
750-653/025-000
753-650
753-650/003-000
753-652
753-653
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (maximal)
(°C)
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Schnittstellen (Systeme) IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Minimale Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) Anzahl der Ausgänge (maximal) Betriebsspannung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

453.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-6500-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-65051.5

486.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0010-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-00151.5

497.37 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0020-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-00251.5

497.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0060-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-00651.5

497.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0100-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-01051.5

497.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0110-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-01151.5

453.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0120-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-01251.5

497.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/000-0150-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/000-01551.5

479.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55-RS 232 C | Klemmenform-750-650/003-0000-11Über die Spannung DC/DC50-1519Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-650/003-00051.5

508.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----750-651---------SPS- Schnittstelle750-651-

519.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----750-651/000-002---------SPS- Schnittstelle750-651/000-002-

475.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage +55-RS 232 C | RS 485 | Klemmenform-750-6520-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-65251

578.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +60-RS 232 C | RS 485 | Klemmenform-750-652/025-000-20-11-65-62100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-652/025-00051

512.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +551 x 24 Bit In / Out (3 Byte Benutzerdaten) 1 x 8 Bit Steuerung / StatusRS 485 | Klemmenform-750-6530-11-64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-65351.7

519.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 485 | Klemmenform-750-653/000-0020-11Über die Spannung DC/DC65-51100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-653/000-00248.5

519.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 485 | Klemmenform-750-653/000-0070-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-653/000-00748.5

490.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +55-RS 485 | Klemmenform-750-653/003-0000-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-653/003-00048.6

617.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage +60-RS 485 | Klemmenform-750-653/025-000-20-11Über die Spannung DC/DC64-12100Serielle SPS- Serielle Schnittstelle750-653/025-00049

497.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----753-650---------Serielle SPS- Serielle Schnittstelle753-650-

497.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55--IP20753-650/003-00001-1Über die Spannung DC/DC659750-Serielle SPS- Serielle Schnittstelle753-650/003-00050

512.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage ----753-652---------Serielle SPS- Serielle Schnittstelle753-652-

523.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage +55--IP20753-65301-1Über die Spannung DC/DC6410012-Serielle SPS- Serielle Schnittstelle753-65348.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support