Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-624 |
750-624/040-000 |
750-624/040-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | 750-624 | 0 | 24 | 750-624 | ||
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | dunkelgrau | 750-624/040-000 | -40 | - | 750-624/040-000 | ||
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | dunkelgrau | 750-624/040-001 | -40 | - | 750-624/040-001 |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Befestigungsart | DIN 35 Schiene | Größe (Höhe)(mm) | 69.8 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 12 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Produktart | PLC Filter in |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsspannung(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften