SPS-Zusatzmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750-665/000-001

Teilenummer
750-665/000-001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

610.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 IP-Schutzart IP20 Hersteller Teilenummer 750-665/000-001
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) 4 Anzahl der Ausgänge (maximal) 4
Betriebsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 64 Größe (Breite)(mm) 24
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100 Produktart SPS-Zusatzmodul Modell (Herstellermodell) 750-665/000-001
Gewicht(g) 98

Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Zusatzmodul, die Teilenummer ist 750-665/000-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-665/000-001.

Technischer Support