Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-624/000-001 |
750-624/020-000 |
750-624/020-001 |
750-626 |
750-626/020-000 |
750-626/025-000 |
750-626/025-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | 750-624/000-001 | 0 | 64 | 12 | 750-624/000-001 | 51 | ||
73.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | 750-624/020-000 | 0 | 64 | 24 | 750-624/020-000 | 51 | ||
76.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | 750-624/020-001 | 0 | 65 | 51 | 750-624/020-001 | 45.626 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +55 | 750-626 | 0 | 64 | 12 | 750-626 | 51 | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +55 | 750-626/020-000 | 0 | 64 | 12 | 750-626/020-000 | 51 | |
140.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | 750-626/025-000 | 0 | 64 | 12 | 750-626/025-000 | 51 | ||
151.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 750-626/025-001 | -20 | 65 | 51 | 750-626/025-001 | 51 |
Loading...
Schnittstellen (Systeme) | Profibus | Klemmenform | Betriebsspannung(V DC) | 24 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS- Filter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften