Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-511 |
750-511/000-001 |
750-511/000-002 |
750-585 |
753-550 |
753-552 |
753-554 |
753-556 |
753-557 |
753-559 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Tiefe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | 750-511 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511 | 38 | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | 750-511/000-001 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511/000-001 | 53.5 | ||
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | 750-511/000-002 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511/000-002 | 53.5 | ||
610.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | 750-585 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-585 | 58.5 | ||
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 2 | - | IP20 | 753-550 | 2 | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | - | 753-550 | 46.3 | ||
301.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 2 | - | IP20 | 753-552 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-552 | 44.021 | ||
335.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 2 | - | IP20 | 753-554 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-554 | 44.9 | ||
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 2 | - | IP20 | 753-556 | 2 | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | - | 753-556 | 40.903 | ||
341.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 4 | - | IP20 | 753-557 | 4 | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | - | 753-557 | 53.5 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert: 4 | - | IP20 | 753-559 | 4 | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | - | 753-559 | 47.5 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Größe (Höhe)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 12 | Produktart | SPS-Ausgangskarte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Tiefe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften