Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Transistorausgänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-450 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-450 | - | - | |
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-452/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-452/000-200 | - | 51 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 Analog Eingänge | - | IP20 | 750-453 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-453 | 0 - 20 mA (Single Ended) | 51.226 | |
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-453/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-453/040-000 | - | - | ||
323.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-454 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-454 | - | 49.776 | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-454/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-454/000-003 | - | - | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-454/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-454/000-200 | - | 50.4 | ||
420.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-454/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-454/025-000 | - | 54 | ||
368.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-454/025-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-454/025-003 | - | - | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 Analog Eingänge | - | IP20 | 750-455 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-455 | 4 - 20 mA (Single Ended) | 65 | |
379.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | - | IP20 | 750-455/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-455/025-000 | - | 53 | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-455/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-455/040-000 | - | - | ||
301.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-456 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-456 | - | 49 | ||
319.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-456/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-456/000-200 | - | - | ||
311.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 Analog Eingänge | - | IP20 | 750-457 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-457 | ± 10 V/DC (Single-Ended) | - | ||
335.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-457/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-457/025-000 | - | 51 | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-457/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-457/040-000 | - | - | |
300.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 Analog Eingänge | - | IP20 | 750-459 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-459 | 0 - 10 V/DC (Single Ended) | - | |
375.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-460 | - | - | ||
435.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | - | IP20 | 750-460/000-003 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-460/000-003 | - | 55 | ||
436.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | - | IP20 | 750-460/000-005 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-460/000-005 | - | 55.003 | ||
323.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-461 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-461 | - | 50.676 | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-461/000-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-461/000-002 | - | - | ||
341.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-461/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-461/000-003 | - | - | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-461/000-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-461/000-005 | - | - | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-461/000-007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-461/000-007 | - | - | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-461/000-200 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-461/000-200 | - | - | ||
425.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 2 Analog Eingänge | - | IP20 | 750-461/003-000 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-461/003-000 | Widerstandssensor (freie Konfiguration über WAGO I/O Check) PT100. Ni1000 etc. | - | |
368.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-461/020-000 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-461/020-000 | - | 52 | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge(Standardeinstellung) | - | IP20 | 750-464 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | - | - | 2 | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-464 | - | 60 | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | - | IP20 | 750-464/020-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | - | - | 4 | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-464/020-000 | - | 54 | ||
402.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-464/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-464/040-000 | - | - | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-465 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-465 | - | 36.215 | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-465/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-465/025-000 | - | 36.215 | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-466 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-466 | - | 49.93 | |
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-466/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-466/000-003 | - | - | ||
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-466/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-466/000-200 | - | 49.93 | ||
364.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-466/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-466/025-000 | - | 36 | ||
301.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-467 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-467 | - | - | ||
346.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-468 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-468 | - | 52.5 | ||
464.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | - | IP20 | 750-468/025-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-468/025-000 | - | 52 | ||
391.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-468/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-468/040-000 | - | - | ||
346.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-469 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-469 | - | 38.232 | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-469/000-002 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-469/000-002 | - | 53.5 | ||
391.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-469/000-006 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-469/000-006 | - | 53.5 | ||
379.83 € | 1 | 33 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-469/000-008 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-469/000-008 | - | 53.5 | ||
379.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-469/000-200 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-469/000-200 | - | 53.5 | ||
570.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-469/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-469/040-000 | - | - | ||
335.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-470 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-470 | - | 55.5 | ||
335.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-470/005-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-470/005-000 | - | 55.5 | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-472 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-472 | - | 55.5 | ||
379.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-473 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-473 | - | 55.5 | ||
375.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-473/005-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-473/005-000 | - | 55.5 | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-474 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-474 | - | 55.5 | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-474/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-474/000-200 | - | 55.5 | |
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-474/005-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-474/005-000 | - | 55.5 | ||
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-475 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-475 | - | 47 | ||
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-475/020-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | 24|24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-475/020-000 | - | 47 | ||
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-476 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-476 | - | 52.483 | ||
290.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-476/000-200 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-476/000-200 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Transistorausgänge (maximal)
Betriebsspannung
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften