Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-631/000-010 |
750-631/000-011 |
750-637/000-002 |
750-637/000-004 |
750-637/040-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-631/000-010 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 67.8 | 24 | PLC Inkrementalgeber | 750-631/000-010 | - | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-631/000-011 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 67.8 | 24 | PLC Inkrementalgeber | 750-631/000-011 | - | ||
442.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | RS 422 | Klemmenform | - | 750-637/000-002 | 0 | - | 24 | 65 | 51 | SPS- Inkrementalgeber | 750-637/000-002 | 100 | ||
386.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | RS 422 | Klemmenform | - | 750-637/000-004 | 0 | - | 24 | 65 | 25 | SPS- Inkrementalgeber | 750-637/000-004 | 100 | ||
469.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | +70 | dunkelgrau | - | IP20 | 750-637/040-001 | -40 | DIN 35 Schiene | 24 | 67.8 | 24 | PLC Inkrementalgeber | 750-637/040-001 | - |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften