Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-404 |
750-404/000-001 |
750-404/000-003 |
750-404/000-004 |
750-404/000-005 |
750-404/040-003 |
750-633 |
750-638 |
750-638/025-000 |
753-404 |
753-404/000-005 |
753-638 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | Klemmenform | - | 750-404 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404 | 60 | |
359.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | Klemmenform | - | 750-404/000-001 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-001 | 50 | |
366.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | Klemmenform | - | 750-404/000-003 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-003 | 34.5 | |
366.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | Klemmenform | - | 750-404/000-004 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-004 | 50 | |
377.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | Klemmenform | - | 750-404/000-005 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-005 | 50.5 | |
497.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-404/040-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-404/040-003 | - | |
567.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Klemmenform | - | 750-633 | - | - | 1 | 1 | - | 67.8 | - | 24 | 100 | 750-633 | 88.226 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | 2 x 16-Bit-Daten 2 x 8-Bit-Steuerung / Status (optional) | Klemmenform | - | 750-638 | 0 | - | 2 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-638 | 58 | |
180.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | - | Klemmenform | - | 750-638/025-000 | -20 | - | 2 | - | 24 | 64 | - | 24 | 100 | 750-638/025-000 | 58 | |
357.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | IP20 | 753-404 | 0 | - | - | 2 | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-404 | 47 | ||
398.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Klemmenform | - | 753-404/000-005 | - | - | 2 | 2 | 24 | 69.8 | - | 12 | 100 | 753-404/000-005 | 41.5 | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | IP20 | 753-638 | 0 | 2 | - | - | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-638 | 43.855 |
Loading...
Produktart | SPS-Zähler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften