Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-630 |
750-630/000-001 |
750-630/000-002 |
750-630/000-004 |
750-630/000-006 |
750-630/000-008 |
750-630/000-009 |
750-630/000-011 |
750-630/000-013 |
750-630/003-000 |
750-631/000-004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 x 32 Bit 1 x 8 Bit Steuerung / Status (optional) (24-Bit-Daten. 8 Bit reserviert) | Geber SSI | Klemmenform | 750-630 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-001 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-001 | 46.5 | ||
364.15 € | 1 | 35 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-002 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-002 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-004 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-004 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-006 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-006 | 46.5 | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-008 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-008 | 46.5 | |
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-009 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-009 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-011 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-011 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/000-013 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-013 | 47.5 | ||
364.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Geber SSI | Klemmenform | 750-630/003-000 | 2 | 2 | 65 | 51 | 750-630/003-000 | 46.5 | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | RS 422 | Klemmenform | 750-631/000-004 | - | - | 65 | 51 | 750-631/000-004 | 100 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Betriebsspannung(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Produktart | SPS-Geberkarte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften