Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-103 |
750-1605 |
750-1606 |
750-1607 |
750-602 |
750-602/025-000 |
750-603 |
750-604 |
750-609 |
750-611 |
750-616/030-000 |
750-621 |
750-622 |
750-623 |
750-627 |
750-628 |
750-641 |
750-643 |
753-604 |
753-614 |
753-646 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Anzeige | Industrieprodukte | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Ja | - | - | - | 750-103 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 50 | 97 | 750-103 | - | 2.84 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-1605 | 0 | - | - | 16 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-1605 | - | 48 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-1606 | 0 | 16 | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-1606 | - | 45 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-1607 | 0 | 8 | - | 8 | - | 24 | - | - | 12 | 100 | 750-1607 | - | 48 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-602 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602 | - | - | ||
44.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-602/025-000 | -20 | - | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602/025-000 | - | 44.5 | |||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-603 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-603 | 24 VDC | - | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-604 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-604 | 0 V/DC | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-609 | 0 | - | - | - | 230 | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-609 | - | 50.841 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-611 | 0 | - | - | - | 230 | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-611 | - | 12.136 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-616/030-000 | 0 | - | - | - | - | 24|230 | 64 | - | 12 | 100 | 750-616/030-000 | - | 34.54 | ||
25.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-621 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-621 | - | 36.508 | |||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-622 | 0 | - | 8 | 8 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-622 | - | 48 | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-623 | 0 | - | 1 | 2 | - | 24 | 64 | - | 24 | 100 | 750-623 | - | 37.016 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | 1 x RJ-45- Sockel | RJ 45 | - | 750-627 | 0 | - | - | 1 | - | 5 | 64 | - | 12 | 100 | 750-627 | - | 45.5 | ||
134.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | 2 x RJ-45- Sockel (Eingang + Ausgang) | RJ 45 | - | 750-628 | 0 | - | 1 | 1 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-628 | - | 74.5 | |||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | DALI/DSI | Klemmenform | - | 750-641 | 0 | - | 1 | 1 | - | 18 | 64 | - | 12 | 100 | 750-641 | - | 52.2 | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | MP-Bus | Klemmenform | - | 750-643 | 0 | - | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-643 | - | 52.3 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | - | IP20 | 753-604 | 0 | - | - | 8 | - | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-604 | - | 41.5 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | - | IP20 | 753-614 | 0 | - | - | - | - | 230|230 | 64 | 100 | 12 | - | 753-614 | - | 35.8 | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | - | IP20 | 753-646 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 65 | 100 | 51 | - | 753-646 | - | 55 |
Loading...
Produktart | SPS-Versorgungsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Anzeige
Industrieprodukte
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften