Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-635 |
753-635 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | RS 422 | Klemmenform | - | 750-635 | - | 24 | 100 | 750-635 | ||
274.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | IP20 | 753-635 | 100 | 12 | - | 753-635 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 64 | Produktart | PLC Impuls - Schnittstelle |
Gewicht(g) | 51 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften