Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-550 |
750-550/000-200 |
750-552 |
750-552/000-200 |
750-554 |
750-554/000-200 |
750-556 |
750-556/000-200 |
750-559/040-000 |
750-563/040-000 |
750-585/040-000 |
750-586 |
750-597 |
753-553 |
753-555 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-550 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550 | |
330.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-550/000-200 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550/000-200 | ||
290.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-552 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552 | ||
290.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-552/000-200 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552/000-200 | ||
323.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-554 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554 | ||
290.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-554/000-200 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554/000-200 | ||
290.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-556 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-556 | ||
330.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | IP20 | 750-556/000-200 | - | DIN 35 Schiene | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-556/000-200 | ||
453.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 750-559/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-559/040-000 | ||
391.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 750-563/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-563/040-000 | ||
727.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 750-585/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-585/040-000 | ||
621.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 750-586 | - | - | - | - | - | - | 750-586 | ||
335.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | IP20 | 750-597 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | 64 | 12 | 100 | 750-597 | ||
290.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 753-553 | - | - | - | - | - | - | 753-553 | ||
285.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 753-555 | - | - | - | - | - | - | 753-555 |
Loading...
Produktart | SPS- Analog |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften