Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-670 |
750-671 |
750-672 |
750-673 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | RS 422 | Klemmenform | 750-670 | 2 | 65 | 51 | 750-670 | 49.646 | ||
346.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenform | 750-671 | 2 | 65 | 51 | 750-671 | 56 | ||
709.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Klemmenform | 750-672 | 6 | 65 | 51 | 750-672 | 56 | |
828.01 € | 1 | 36 Arbeitstage | RS 422 | RS 485 | Klemmenform | 750-673 | 6 | 64 | 24 | 750-673 | 56 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Anzahl der Ausgänge (maximal) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V DC) | 24 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Produktart | PLC Regler |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften