Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 16 | IP20 | 750-1400 | 0 | DIN 35 Schiene | 16 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1400 | - | 42.6 | ||
151.25 € | 1 | 33 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 16 | IP20 | 750-1402 | 0 | DIN 35 Schiene | 16 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1402 | - | 41.5 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 16 | IP20 | 750-1405 | 0 | DIN 35 Schiene | 16 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1405 | - | 60 | |
235.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-1405/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-1405/040-000 | - | - | ||
156.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 16 | IP20 | 750-1407 | 0 | DIN 35 Schiene | 16 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1407 | - | 60 | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1415 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1415 | - | 45 | ||
140.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-1415/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-1415/040-000 | - | - | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1416 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1416 | - | 45 | ||
145.65 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-1416/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-1416/040-000 | - | - | ||
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1417 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1417 | - | 45 | ||
85.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1418 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1418 | - | 45 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-1420 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1420 | - | 50 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-1421 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1421 | - | 50 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-1422 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1422 | - | 50 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-1423 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1423 | - | 50 | ||
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1425 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1425 | - | 46.5 | ||
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-1515/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitalausgang | 750-1515/040-000 | - | - | ||
39.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-400 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-400 | - | 45.81 | ||
44.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 750-400/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-400/025-000 | - | 49 | ||
33.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-401 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-401 | - | 45.841 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-402 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-402 | - | 46.849 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-402/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-402/025-000 | - | 50 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-403 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-403 | - | 46.949 | |
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-405 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 230 | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-405 | - | 47.793 | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-407/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-407/040-000 | - | - | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-409 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-409 | - | 46.164 | |
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-410 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-410 | - | 45.711 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 750-411 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-411 | - | 48.5 | |
39.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-412 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 48 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-412 | - | 46.025 | ||
71.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-414 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 5 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-414 | - | 49.5 | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-415 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24|24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-415 | - | 49.5 | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 750-418 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-418 | - | 51 | |
103.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 750-421 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-421 | - | 62 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-422 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-422 | - | 51 | ||
64.97 € | 1 | 33 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-423 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24|24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-423 | - | 65 | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 750-424 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-424 | - | 36 | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-425 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-425 | - | 48.42 | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-427/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-427/040-000 | - | - | ||
117.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-428 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 42|42 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-428 | - | 49.5 | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-429/040-001 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-429/040-001 | - | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-430 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-430 | - | 48.5 | |
117.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-430/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-430/025-000 | - | 48.5 | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-430/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-430/040-000 | - | - | |
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-431 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-431 | - | 48.5 | ||
145.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-431/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-431/040-000 | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 digitale Eingänge konfigurierbar | IP20 | 750-432 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-432 | 24 V/DC 3 ms (2 Drähte) | 47.104 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-433 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-433 | - | 48.5 | |
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-436 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-436 | - | 48 | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-437 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-437 | - | 60 | ||
621.85 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-439 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-439 | - | - | ||
677.87 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-439/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-439/040-000 | - | - | ||
857.15 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-663/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-663/000-003 | - | - | ||
778.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-669/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-669/000-003 | - | - | ||
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-400 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-400 | - | 47.5 | ||
35.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-401 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-401 | - | 41.5 | ||
49.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-402 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-402 | - | 42.5 | ||
50.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-403 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-403 | - | 42.5 | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 753-405 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | 230 | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-405 | - | 50 | ||
49.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-408 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-408 | - | 42.8 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-409 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-409 | - | 42.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften