Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-438 |
750-660/000-001 |
753-452 |
753-454 |
753-456 |
753-465 |
753-466 |
753-467 |
753-469 |
753-472 |
753-474 |
753-475 |
753-476 |
753-477 |
753-478 |
753-479 |
753-480 |
753-482 |
753-483 |
753-492 |
753-661/000-003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | 750-438 | - | - | 2 | - | 24 | - | 24 | 100 | 750-438 | 48.5 | ||
498.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | IP20 | 750-660/000-001 | - | 8 | - | - | 24 | - | 24 | 100 | 750-660/000-001 | 97 | ||
312.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-452 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-452 | 43.2 | ||
312.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-454 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-454 | 46.5 | ||
319.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-456 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-456 | 46.5 | ||
285.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-465 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-465 | 36.2 | ||
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-466 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-466 | 48 | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-467 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-467 | 45.5 | ||
346.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-469 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-469 | 59 | ||
285.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-472 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-472 | 55.5 | ||
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-474 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-474 | 55.5 | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-475 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 12 | - | 753-475 | 55.5 | ||
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-476 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-476 | 46.835 | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-477 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 12 | - | 753-477 | 41.09 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-478 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-478 | 46.835 | |
341.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-479 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-479 | 55 | ||
346.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-480 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-480 | 54 | ||
532.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-482 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-482 | 54 | ||
403.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-483 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-483 | 48 | |
341.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-492 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-492 | 48.5 | ||
330.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP20 | 753-661/000-003 | - | 4 | - | - | 24 | 100 | 12 | - | 753-661/000-003 | 98 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Größe (Höhe)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS-Eingangskarte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Betriebsspannung
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften