Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-495/040-000 |
750-495/040-001 |
750-495/040-002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
577.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 750-495/040-000 | 750-495/040-000 | ||
603.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 750-495/040-001 | 750-495/040-001 | ||
626.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 750-495/040-002 | 750-495/040-002 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +70 | IP-Schutzart | IP20 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | DIN 35 Schiene | Größe (Höhe)(mm) | 67.8 | Größe (Breite)(mm) | 24 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Produktart | SPS 3-phasig Leistungsmesser |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften