Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-636 |
750-636/025-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | 750-636 | 0 | 64 | 12 | 750-636 | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 750-636/025-000 | -20 | 70 | 51 | 750-636/025-000 |
Loading...
Schnittstellen (Systeme) | Klemmenform | Anzahl der Ausgänge (maximal) | 1 | Betriebsspannung(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Produktart | PLC DC Regler | Gewicht(g) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften