Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1500 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 73 | 12 | 100 | 750-1500 | - | 46.1 | ||
168.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1501 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 73 | 12 | 100 | 750-1501 | - | 43.4 | ||
162.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1502 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1502 | - | 44 | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1504 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1504 | - | 60 | |
179.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1505 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1505 | - | 60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1506 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1506 | - | 60 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1515 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1515 | - | 48 | |
94.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1516 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1516 | - | 48 | ||
47.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-501 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-501 | - | 46.451 | ||
56.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-501/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-501/000-800 | - | 48.5 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-502 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-502 | - | 47.151 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-502/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-502/000-800 | - | 46.697 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-504 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504 | - | 49.5 | |
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | - | IP20 | 750-504/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504/025-000 | - | 49.5 | ||
78.43 € | 1 | 33 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | - | IP20 | 750-504/025-800 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504/025-800 | - | 49.5 | ||
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-506 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-506 | - | 48 | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-506/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-506/000-800 | - | 49.5 | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-508 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-508 | - | 47.827 | ||
105.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-508/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-508/000-800 | - | 56 | ||
98.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-509 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 750-509 | - | 54.5 | ||
76.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-512 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | 250 | - | 64 | 12 | 100 | 750-512 | - | 51.5 | ||
76.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-513/000-001 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 30|230 | 64 | 12 | 100 | 750-513/000-001 | - | 53.5 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-514 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | 125 | - | 64 | 12 | 100 | 750-514 | - | 48.465 | ||
153.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-515 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 750-515 | - | - | |
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-516 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-516 | - | 49.5 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-517 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 300|230 | 64 | 12 | 100 | 750-517 | - | 52.5 | |
145.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-517/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-517/040-000 | - | - | ||
105.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-523 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 1 | 1 | 230 | - | 64 | 24 | 100 | 750-523 | - | 105 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-530 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-530 | - | 48.5 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | - | IP20 | 750-530/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-530/025-000 | - | 48.5 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 digitale Ausgänge konfigurierbar | IP20 | 750-531 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | 750-531 | 24 V/DC 0,5 ms (2 Drähte) | - | |
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-531/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-531/000-800 | - | 60 | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-532 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-532 | - | 47.967 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-534 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 5|14 | 64 | 12 | 100 | 750-534 | - | 48 | |
280.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-535/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-535/040-000 | - | - | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-536 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-536 | - | 48 | ||
112.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-537 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-537 | - | 48.5 | ||
196.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-537/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-537/040-000 | - | - | ||
323.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-538 | - | - | ||
368.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-539 | - | - | ||
48.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-501 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-501 | - | 48.5 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-501/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-501/000-800 | - | 42.341 | |
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-502 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-502 | - | 43.743 | ||
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-502/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-502/000-800 | - | 43.041 | ||
56.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-504 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-504 | - | 44.5 | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-506 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-506 | - | 44 | |
95.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-508 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-508 | - | 52 | ||
107.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-509 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 753-509 | - | 55.5 | ||
263.29 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 753-511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753-511 | - | - | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-512 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 30|230 | 64 | 12 | 100 | 753-512 | - | 48.5 | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-513 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 753-513 | - | 47.5 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-513/000-001 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | - | 250 | - | 64 | 12 | 100 | 753-513/000-001 | - | 42.746 | ||
87.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-514 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 30|125 | 64 | 12 | 100 | 753-514 | - | 44.6 | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-516 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-516 | - | 41.6 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-517 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 2 | 2 | - | 300|230 | 64 | 12 | 100 | 753-517 | - | 50.1 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-530 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-530 | - | 43.5 | |
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-531 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-531 | - | 42.5 | ||
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-531/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-531/000-800 | - | 40.5 | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-534 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 5|14 | 64 | 12 | 100 | 753-534 | - | 43.5 | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 753-536 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-536 | - | - |
Loading...
Produktart | SPS- Digitalausgang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften