Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Anzeige | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Übertragungsrate (Mbit / s) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Profibus | D-Sub 9 | 750-303 | 0 | 64 | 64 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | G1 12MBd | - | FC PROFIBUS G1 12MBd | 190 | |
503.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Interbus | D-Sub 9 | 750-304 | 0 | 32 | 32 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC INTERBUS | 192 | ||
567.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | DeviceNet| 5-poliger Streifen | Serie 231 (MSS) | Steckverbinder | 750-306 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC DeviceNet | 200.39 | |
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CC-Verbindung | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | FC CC-Link | 209.4 | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Modbus RTU | D-Sub 9 | 750-315/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS485 115,2 kBd | - | FC Modbus RS485 115,2 kBd | 183.192 | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Modbus RTU | D-Sub 9 | 750-316/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS232 115,2 kBd | - | FC Modbus RS232 115,2 kBd | 184.807 | ||
476.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | CC-Verbindung | 750-325 | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | - | 750-325 | - | ||
715.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Profibus | HP Simplex| FO | 750-331 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | FOC 1,5 MBd | - | FC PROFIBUS FOC 1.5MBd | 187 | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Profibus | D-Sub 9 | 750-333 | 0 | - | - | - | 63 | 63 | 24|24 | 65 | 51 | 100 | G1 12MBd | - | FC PROFIBUS G2 12MBd | 183.143 | |
501.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | - | Profibus | D-Sub 9 | 750-333/025-000 | -20 | - | - | - | 63 | 63 | 24 | 65 | 51 | 100 | G2 12MBd T. | - | FC PROFIBUS G2 12MBd T. | 183 | ||
543.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | +70 | lichtgrau | - | - | Profibus | 750-333/040-000 | -40 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | - | 750-333/040-000 | - | ||
397.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CANopen | 5-poliger Streifen | Serie 231 (MSS) | Steckverbinder | 750-337 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | MCS | - | FC CANopen MCS | 200 | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CANopen | D-sub 9 | 750-338 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | DSub | - | FC CANopen DSub | 200 | |
543.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | +70 | dunkelgrau | - | - | Öffnen können | 750-338/040-000 | -40 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | 10 / 100 | 750-338/040-000 | - | ||
567.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Ethernet| RJ 45 | 750-342 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | G1 | 10 | FC ETHERNET G1 | 197 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Profibus | D-Sub 9 | 750-343 | 0 | - | - | - | 63 | 63 | 24 | 64 | 12 | 100 | 12MBd ECO | - | FC PROFIBUS 12MBd ECO | 110.375 | |
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | DeviceNet| 5-poliger Streifen | Serie 231 (MSS) | Steckverbinder | 750-346 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | ECO | - | FC DeviceNet ECO | 115 | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CANopen | 5-poliger Streifen | Serie 231 (MSS) | Steckverbinder | 750-347 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | MCS ECO | - | FC CANopen MCS ECO | 135 | |
300.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CANopen | D-sub 9 | 750-348 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | DSub ECO | - | FC CANopen DSub ECO | 115 | |
280.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | EtherCat | RJ 45 | 750-354 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | 100 | FC EtherCAT | 152 | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | - | EtherCat | RJ 45 | RJ 45 | 750-354/000-001 | -20 | 64 | - | - | - | 250 | 24 | 71.9 | 49.5 | 100 | ID-Schalter | - | FC EtherCAT ID-Schalter | 109.5 | ||
397.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | nein | - | Profinet | RJ 45 | RJ 45 | 750-375 | 0 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 | 10 / 100 | FC PROFINET G3 | 107.8 | ||
633.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | - | Profinet | RJ 45 | RJ 45 | 750-375/025-000 | -20 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 T | 10 / 100 | FC PROFINET G3 T | 107.8 | ||
341.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | nein | - | Profinet | RJ 45 | RJ 45 | 750-377 | 0 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 49.5 | 100 | G3 ECO | 10 / 100 | FC PROFINET G3 ECO | 107.8 |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Befestigungsart | DIN 35 Schiene | Produktart | SPS - Feldbus - Steckverbinder |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Anzeige
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Übertragungsrate(Mbit / s)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften