Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Anzeige | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Übertragungsrate (Mbit / s) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-636/000-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-636/000-700 | - | ||
308.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-636/000-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-636/000-800 | - | ||
532.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | DeviceNet | - | 750-806 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | DeviceNet | 200 | ||
693.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | - | 750-8100 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 49.5 | 96.8 | 2ETH ECO | 10 / 100 | PFC100 2ETH ECO | 112 | ||
783.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | - | 750-8101 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 186.5 | ||
989.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | - | 750-8101/025-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH T | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 159 | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | - | 750-8102 | 0 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH RS | 10 / 100 | PFC100 2ETH RS | 163 | |
980.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | - | 750-8102/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH RS T | 10 / 100 | PFC100 2ETH RS | 168 | ||
514.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus RTU | - | 750-815/300-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | Modbus RS485 115,2 kBd | 189 | ||
592.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | Modbus RTU | - | 750-815/325-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | Modbus RS485 115,2 kBd | 187.871 | ||
514.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Modbus RTU | - | 750-816/300-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | Modbus RS232 115,2 kBd | 184.858 | ||
2,497.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | Modbus TCP/UDP | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | - | 750-8202/000-012 | - | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | - | 71.9 | 78.6 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8202/000-012 | - | |
1,874.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | MQTT | ferngesteuerte Protokolle | Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | - | 750-8202/000-022 | - | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | - | 71.9 | 78.6 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8202/000-022 | - | |
1,450.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | +70 | dunkelgrau | nein | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | Ethernet/ IP- Adapter (Slave). e! Laufzeit Bibliothek | MQTT | ferngesteuerte Protokolle | CANopen | - | 750-8206/040-000 | -40 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 112 | 100 | 2ETH RS CAN DPS XTR | 10 / 100 | PFC200 2ETH RS CAN DPS XTR | 263 | ||
1,719.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | Profibus | CANopen | Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | MQTT | - | 750-8208 | -20 | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | 24 | 65 | 112 | 100 | 2ETH RS CAN DPM | 10 / 100 | PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM | 259 | ||
2,268.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | Ethernet| Modbus RTU | RS 232 | RS 485 | MQTT | ferngesteuerte Protokolle | CANopen | Profibus | - | 750-8208/025-001 | - | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | - | 71.9 | 112 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8208/025-001 | - | ||
935.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | BACnet | Modbus TCP/UDP | Ethernet | - | 750-829 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | BACnet MS/TP | 168.885 | ||
532.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Profibus | D-Sub 9 | - | 750-833 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | PROFIBUS-Sklave | 184 | ||
659.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | Profibus | - | 750-833/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | PROFIBUS-Sklave | 184 | ||
521.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Öffnen können | - | 750-837 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M1 MCS | 200 | ||
554.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Öffnen können | - | 750-837/021-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M3 MCS | 200 | ||
514.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Öffnen können | - | 750-838 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M1 DSub | 200 | ||
554.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Öffnen können | - | 750-838/021-000 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | CANopen M3 DSub | 200 | ||
704.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | +70 | dunkelgrau | nein | Öffnen können | IP20 | 750-838/040-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 64 | - | - | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | CANopen M3 dsub XTR | 182 | ||
584.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Ethernet| Modbus TCP/UDP | - | 750-842 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 | 179 | |
413.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Ethernet| Modbus TCP/UDP | - | 750-843 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 ECO | 197 | ||
1,417.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | +70 | dunkelgrau | nein | Ethernet| Modbus TCP/UDP | Ethernet/ IP | -Protokolle | IP20 | 750-880/040-001 | -40 | DIN 35 Schiene | 64 | - | - | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | Ethernet G3 SD Tele XTR | 154.499 | ||
1,316.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | Ethernet| Modbus TCP/UDP | Ethernet/ IP | - | 750-884 | - | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | - | 71.9 | 61.5 | 100 | - | 10 / 100 | 750-884 | - | ||
7,703.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | Ethernet| Modbus TCP/UDP | Ethernet/ IP | - | 750-884/000-008 | - | DIN 35 Schiene | - | - | 64 | - | 71.9 | 61.5 | 100 | - | 10 / 100 | 750-884/000-008 | - | ||
924.37 € | 1 | 37 Arbeitstage | +60 | lichtgrau | nein | Ethernet/ IP | Modbus TCP/UDP | Ethernet | - | 750-885/025-000 | -20 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | ETHERNET G3 SD MR | 161.38 | ||
756.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | Ethernet/ IP | Modbus TCP/UDP | Ethernet | - | 750-889 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | KNX/IP | 161.38 |
Loading...
Produktart | SPS- Regler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Anzeige
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Übertragungsrate(Mbit / s)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften