Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-637 |
750-637/000-001 |
750-637/000-003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Befestigungsart | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | 1 x 32-Bit-Daten 2 x 8-Bit-Steuerung / Status | RS 422 | Klemmenform | - | 750-637 | - | 24 | 64 | 24 | SPS- Inkrementalgeber | 750-637 | 100 | ||
397.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | RS 422 | Klemmenform | - | 750-637/000-001 | - | 24 | 64 | 12 | SPS- Inkrementalgeber | 750-637/000-001 | 50 | ||
397.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-637/000-003 | DIN 35 Schiene | 5 | 67.8 | 24 | PLC Inkrementalgeber | 750-637/000-003 | - |
Loading...
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Befestigungsart
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften