Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-960 |
750-961 |
750-962 |
750-963 |
750-965 |
750-976 |
750-977/000-013 |
750-978/000-013 |
750-979/000-013 |
753-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Industrieprodukte | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Übertragungsrate (Mbit / s) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | +60 | - | Profibus | D-Sub 9 | 750-960 | 0 | 5 | 16 | - | 45 | 54 | 12 | 750-960 | 28 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +60 | - | Interbus | D-Sub 9 | 750-961 | 0 | - | 16 | - | 45 | 54 | - | 750-961 | 31 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +60 | - | Interbus | D-Sub 9 | 750-962 | 0 | - | 64 | - | 12 | 100 | - | 750-962 | 29 | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | CANopen | D-sub 9 | 750-963 | 0 | - | 64 | - | 12 | 100 | - | 750-963 | 30 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | - | 750-965 | - | - | - | - | - | - | - | 750-965 | - | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 750-976 | - | - | - | - | 59 | - | - | 750-976 PROFINET RJ-45. IP20 | 13.4 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | 750-977/000-013 | - | - | - | - | - | - | - | 750-977/000-013 | - | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | 750-978/000-013 | - | - | - | - | - | - | - | 750-978/000-013 | - | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | 750-979/000-013 | - | - | - | - | - | - | - | 750-979/000-013 | - | ||
125.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Ja | - | 753-120 | - | - | 64 | 100 | 12 | - | - | 753-120 | 11.229 |
Loading...
Produktart | SPS- Steckverbinder |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Industrieprodukte
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Übertragungsrate(Mbit / s)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften