Teilenummer
|
---|
HTN335E |
L73M |
MB199 |
MBN106 |
MBN110 |
MBN113 |
MBN120 |
MBN125 |
MBN132 |
MBN310 |
MBS120 |
MCN116 |
MCN120 |
MCN316 |
MCN320 |
MCN332 |
MCS116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Sicherungsgröße | Model (Sicherung Zubehör) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 35 | - | 230/400 | - | - | - | 110 | - | 81 | E | - | - | - | ||
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | D02 | - | 63 | - | 400 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 1-phasig | 6 | 230|400 | - | 1 | 230 - 400 | - | - | - | - | B | - | - | - | |
8.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | Grau | - | 1-phasig | 6 | 230|400 | - | 1 | 230 V - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | ||
8.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | 10 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | 13 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | 20 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | 25 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | 32 A | - | ||
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 3-phasig | 10 | 230|400 | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 1-phasig | 20 | 230|400 | - | 1 | 230 V - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | |
15.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | C/6 kA | - | 16 A | 1-polig | ||
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 1-phasig | 20 | 230|400 | - | 1 | 230 - 400 | - | 83 | 70 | 17.5 | C | 6 | - | - | |
45.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | - | - | - | C/6 kA | - | 16 A | 3-polig | ||
62.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | - | 3-phasig | 20 | - | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grau | - | 3-phasig | - | 230|400 | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - | ||
17.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | - | 1-phasig | 16 | 230|400 | - | - | 230 - 400 | - | 83 | 70 | 17.5 | C | 6 | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Sicherungsgröße
Model (Sicherung Zubehör)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften