Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4656-1 |
4658-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 4656-1 | Spezialstahl | brüniert | 220 | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Kabelverbinder | 640 | |
296.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,35 bis 1,5 mm² | - | - | 1.5 | 0.35 | 4658-10 | - | - | 150 | Nicht isolierte Kabelstecker und Kontakte | 340 |
Loading...
Produktart | Crimper |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften