Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6GK53240GG101AR2 |
6GK53240GG103AR2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Hersteller Teilenummer | No. of fibre-optic ports | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,963.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 28.8 | 5500.0 | 5500.0 | ||
2,963.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 264 | 5900.0 | 5900.0 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | 24 | IP-Bewertung | 24 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 44 |
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 305 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 483 |
Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XR324-12M | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 44 | Product size (depth)(mm) | 305 |
Product size (width)(mm) | 483 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE XR324-12M | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Hersteller Teilenummer
No. of fibre-optic ports
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften