Teilenummer
|
---|
6GK11616AA02 |
6GK15613AA02 |
6GK15711AA00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ambient temperature (max.) (°C) | Current consumption (A) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Interfaces (PC/multimedia) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | IP-Bewertung | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of 10/100 Mbps ports (x) | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports (x) | Anzahl der Ethernet-Ports | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Transfer rate (Mbps) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,133.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | RJ45 | IP00 | 6GK11616AA02 | +5 | 4 | 167 | 107 | 18 | 100 | 6 GK 1161-6 AA02 | 107 | 167 | 18 | 100 | 6 GK 1161-6 AA02 | ||
1,506.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | +55 | - | IP00 | 6GK15613AA02 | +5 | - | 125 | 107 | 18 | 12 | 6 GK 1561-3 AA02 | 107 | 125 | 18 | 12 | 6 GK 1561-3 AA02 | ||
1,400.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +60 | - | IP20 | 6GK15711AA00 | 0 | - | 35 | 137 | 85 | 12 | 6 GK 1571-1 AA00 | 137 | 35 | 85 | 12 | 6 GK 1571-1 AA00 |
Loading...
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Kommunikationsprozessor | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product type | Communication processor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ambient temperature (max.)(°C)
Current consumption(A)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Interfaces (PC/multimedia)
Schnittstellen (PC / Multimedia)
IP-Bewertung
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
No. of 10/100 Mbps ports(x)
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x)
Anzahl der Ethernet-Ports
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
Product size (height)(mm)
Product size (depth)(mm)
Product size (width)(mm)
Transfer rate(Mbps)
Type (manufacturer type)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften