Teilenummer
|
---|
ASEN10216 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
ASFN16B72 |
ASFN16B92 |
ASFN64371 |
ASFN84391 |
ASFN90392 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Komponentenmerkmale | Anschlussleitung (m) | Derzeitiger Verbrauch (A) | Lebensdauer (h) | Werkstoff | Maximaler Stromverbrauch (mA) | Maximale Geräuschentwicklung (dBa) | Temperatur (°C) | Geräuschemission (maximal) (dB) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Ausgabe (maximal) (Details) (m³ / h) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Drehzahl (U/min) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | ohne Drehgeber | 0.3 | 0.1 | 50000 | Aluminium| Kunststoff | 100 | 34/38 | -20 | 38 | 230 | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | ohne Drehgeber | - | - | 50000 | Aluminium| Kunststoff | 55 | - | -20 | 31 | 230 | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | ohne Drehgeber | 0.3 | 0.07 | 50000 | Aluminium| Kunststoff | 70 | 33/38 | -20 | 38 | 230 | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200.1 | ohne Drehgeber | - | - | 50000 | Kunststoff | 350 | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B72 | ASFN16B72 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200.1 | Drehgeber | - | - | 50000 | Kunststoff | 350 | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B92 | ASFN16B92 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26.4 | ohne Drehgeber | - | - | 70000 | Kunststoff | 500 | - | -10 | 19 | - | 12 | - | 0.6 | 25 | 60 | 60 | 2550 | - | ASFN64371 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40.8 | Drehgeber | - | - | 60000 | Kunststoff | 70 | - | -10 | 22 | - | 12 | - | 0.84 | 25 | 80 | 80 | 1900 | - | ASFN84391 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82.8 | Drehgeber | - | - | 60000 | Kunststoff | 100 | - | -10 | 32 | - | 24 | - | 2.4 | 25 | 92 | 92 | 2350 | - | ASFN90392 |
Loading...
Kabellänge(m) | 0.30 | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 70 | Produktart | Axiallüfter | Art der Lagerung | Doppelkugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Komponentenmerkmale
Anschlussleitung(m)
Derzeitiger Verbrauch(A)
Lebensdauer(h)
Werkstoff
Maximaler Stromverbrauch(mA)
Maximale Geräuschentwicklung(dBa)
Temperatur(°C)
Geräuschemission (maximal)(dB)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Ausgabe (maximal) (Details)(m³ / h)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehzahl(U/min)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften