Sensor/ Stellantrieb Splitter / Adapter【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-5513/040-010
756-5513/040-020
756-5517/040-010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Gewindeart Anschluss Anschluss A (Sensoren / Aktoren) Anschluss B (Sensoren / Aktoren) Steckertyp Kabellänge
(m)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

599.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.3M12M12 Stecker. GeradeM8- Sockel. gerade | M8- Sockel. GeradeStecker. gerade | Sockel. gerade | Sockel. Gerade1756-5513/040-010756-5513/040-010

655.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.3M8M8- Sockel. GeradeM8- Sockel. gerade | M8- Sockel. GeradeStecker. gerade | Sockel. Gerade2756-5513/040-020756-5513/040-020

626.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.7M12M12- Sockel. rechter WinkelM12- Sockel. rechtwinklige | M12- Sockel. rechter WinkelStecker. gerade | Sockel. rechter Winkel1756-5517/040-010756-5517/040-010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Verbindungsstück Steckverbinder Standard Sensoranschluss Dichtungsmodell Anschrauben
Industrieprodukte Ja Kabelfarbe Schwarz Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²) 0.34
Produktart Sensor/ Stellantrieb Splitter / Adapter

Technischer Support